LOVATO Electric 全球
全球 (英文) 全球 (法文)
全球 (西班牙文) 全球 (俄文)
加拿大 (英文) 加拿大 (法文) 中国 克罗地亚 捷克共和国 法国 德国 意大利 波兰
罗马尼亚 西班牙 瑞士 (法文) 瑞士 (德文) 瑞士 (意大利文) 土耳其 阿联酋 英国 美国
电能表, 单相, 不可扩展, 数字液晶显示, 40A 直接连接, 1U, 1路脉冲输出, 220...240VAC
Current transformer, solid-core, for Ø22mm cable, 50A
Current transformer, solid-core, for Ø22mm cable, 100A
背光图标式LCD, 72x46mmm/2.8x1.8”, 辅助电源100-440VAC/120-250VDC, 前置光电隔离接口和 RS485接口
电能表, 三相,带中性线, 不可扩展, 80A 直接连接, 4U, 2路可设置静态输出, 多参量测量
背光图标式LCD, 72x46mmm/2.8x1.8”, 辅助电源100-440VAC/120-250VDC, 前置光电隔离接口
电能表, 单相, 不可扩展, 数字背光液晶显示, 63A 直接连接, 2U, RS485接口, 多参量测量, 220...240VAC
Current transformer, solid-core, for Ø23mm cable. For 30X10mm, 25X12.5mm, 20X15mm busbars, 100A
Current transformer, solid-core, for Ø23mm cable. For 30X10mm, 25X12.5mm, 20X15mm busbars, 250A
Current transformer, solid-core, for Ø23mm cable. For 30X10mm, 25X12.5mm, 20X15mm busbars, 200A
3个相电压值, 3个线电压值, 3个最高相电压值, 3个最高线电压值, 3个最低相电压值, 3个最低线电压值. 继电器输出,带控制和保护功能
Current transformer, solid-core, for Ø22mm cable, 150A
Current transformer, solid-core, for Ø22mm cable, 60A
Modular LCD multimeter, non expandable, backlight LCD icon display, RS485 port, auxiliary supply 100-240VAC/115-250VDC. Multilanguage: italian, english, french, german, spanish and portuguese
电能表, 单相, MID认证, 不可扩展, 40A 直接连接, RS485接口, 多参量测量, 230VAC
Current transformer, solid-core, for Ø23mm cable. For 30X10mm, 25X12.5mm, 20X15mm busbars, 400A
Current transformer, solid-core, for Ø23mm cable. For 30X10mm, 25X12.5mm, 20X15mm busbars, 150A
电能表, 三相,带中性线, 不可扩展, 80A 直接连接, 4U, RS485接口, 多参量测量
Current transformer, solid-core, for Ø22mm cable, 80A
电能表, 单相, 不可扩展, 数字背光液晶显示, 40A 直接连接, 2U, 1路可设置静态输出, 多参量测量, 220...240VAC
电能表, 三相,带或不带中性线, 不可扩展, 通过CT(二次侧/5A)连接, 4U, RS485接口, 多参量测量
Current transformer, solid-core, for Ø30mm cable. For 40X10mm, 30X20mm, 25X25mm busbars, 400A
Current transformer, solid-core, for Ø23mm cable. For 30X10mm, 25X12.5mm, 20X15mm busbars, 300A
Current transformer, compact prewired split-core, 24X24mm hole, 100A