LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Prázdny kryt M1PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M0PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M2PA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M3N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M3N s tlačítky Start a Stop/Reset UL
Reverzační stykač BGR, 9A AC3, 4kW, 48VAC, 50/60Hz
Reverzační stykač BGTP, 9A AC3, 4kW, 24VAC, 50/60Hz
Prázdny kryt M2N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M0N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M25N s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M1RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M2RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M1N s tlačítky Start a Stop/Reset
Reverzační stykač BGR, 12A AC3, 5,7kW, 24VDC
Spouštěč pro přímé sepnutí M1P, 400VAC, 50/60Hz, 13-18A, s tlačítky Start a Stop/Reset
Prázdny kryt M0RA s tlačítky Start a Stop/Reset
Spouštěč pro přímé sepnutí M0R, 400VAC, 50/60Hz, 0,6-1A, s tlačítkem Reset
Spouštěč pro přímé sepnutí M0R, 400VAC, 50/60Hz, 1,4-2,3A, s tlačítkem Reset
Prázdny kryt M24N s tlačítky Start a Stop/Reset
Reverzační stykač BF, 9A AC3, 4,2kW, 230VAC, 50/60Hz
Spouštěč Y-D BF, 43A, 230VAC, 50/60Hz, bez krytu, s rozběhovým časem až do 12s a max. počtem startů 30/hod
Spouštěč pro přímé sepnutí, třífázový, bez reverzace, v krytu IP65, včetně tepelného relé na přetížení, 3...5A (1,5...2,2kW při 400V), cívka stykače 400VAC 50/60Hz
Spouštěč pro přímé sepnutí, třífázový, bez reverzace, v krytu IP65, včetně tepelného relé na přetížení, 4,5...7,5A (2,2...3kW při 400V), cívka stykače 400VAC 50/60Hz