FB04D1P
- Typ výrobku: Pojistkové držáky - 10/14x85mm
- Počet pólů: 1P
- Typ provozního napětí: DC
- IEC maximální jmenovité napětí Un [V]: 1500
- IEC maximální jmenovitý proud In [A]: 32
- Světelná indikace: Ano
- V souladu se: IEC
Objednací kód | FB04D1P |
---|---|
Hmotnost [g] | 109 |
Počet kusů v balení | 6 |
Počet balení v objednávce | 6 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 140X080X135 |
Objem [cm³] | 252 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975299739 |
Kód celního sazebníku | 85389099 |