31BCE0612
- Typ výrobku: Automatický nabíječ baterií
- Typ: Lineární technologie
- Typ instalace: Montáž do panelu
- Nabíjecí proud Ic [A]: 6
- Napětí baterie [VDC]: 12
Objednací kód | 31BCE0612 |
---|---|
Hmotnost [g] | 4832 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 200X133X155 |
Objem [cm³] | 4123 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975057858 |
Kód celního sazebníku | 8504405509 |