31BCE2V524
- Typ výrobku: Automatický nabíječ baterií
- Typ: Lineární technologie
- Typ instalace: Montáž do panelu
- Nabíjecí proud Ic [A]: 2.5
- Napětí baterie [VDC]: 24
Objednací kód | 31BCE2V524 |
---|---|
Hmotnost [g] | 1992 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 139X105X103 |
Objem [cm³] | 1503,285 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975053485 |
Kód celního sazebníku | 8504405509 |