8LB6S2B4

Zvukový modul signálního sloupu, pulsní nebo stálý zvuk, Ø62mm, se žárovkou, červená, 24VAC/DC, 80dB
  • Typ výrobku: Signální majáky
  • Ø velikosti [mm-palce]: 62 / 2.44
  • Komponenty: Světelné a přerušované nebo nepřetržité zvukové moduly
  • Série: 8LB6
  • Barva: Červený
  • Napájecí napětí: 24VAC/VDC
  • Typ svícení: Blikající nebo trvale svítící moduly
  • Intenzita zvuku [dB]: 80
  • Materiál krytu: Polykarbonát
Objednací kód 8LB6S2B4
Hmotnost [g] 86
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 070X070X074
Objem [cm³] 362,6
Čárový kód [EAN13] 8013975177426
Kód celního sazebníku 85365080