ATP0060T4A230C600A
- Typ výrobku: Automatické přepínače sítí v krytu
- Počet řízených zdrojů energie: 2
- Jmenovitý proud Ie [A]: 60 (AC1)
- Jmenovité napájecí napětí: 230VAC
Objednací kód | ATP0060T4A230C600A |
---|---|
Hmotnost [g] | 16400 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 520X420X220 |
Objem [cm³] | 48048 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975234839 |
Kód celního sazebníku | 85389091 |