BCG0612
- Typ výrobku: Automatický nabíječ baterií
- Typ: Spínaná technologie
- Typ instalace: Montáž do panelu
- Nabíjecí proud Ic [A]: 6
- Napětí baterie [VDC]: 12
Objednací kód | BCG0612 |
---|---|
Hmotnost [g] | 560 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 165X155X083 |
Objem [cm³] | 2122,725 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975206638 |
Kód celního sazebníku | 8504405509 |