GX1610U
- Typ výrobku: ON/OFF spínače
- Spínací křivka: 10 - ON/OFF switch 3 poles
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- Montáž: U - čelní montáž s černým ovladačem
- Série: GX - čtvercová svorkovnice
Objednací kód | GX1610U |
---|---|
Hmotnost [g] | 115 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 050X068X082 |
Objem [cm³] | 278,8 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975100424 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |