GX1691U25
- Typ výrobku: ON/OFF spínače
- Spínací křivka: 91 - ON/OFF spínač 2 póly
- IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 16
- Montáž: U25 - Čelní montáž s žlutočerveným ovladačem uzamykatelným v 0 a krytem svorek
- Série: GX - čtvercová svorkovnice
Objednací kód | GX1691U25 |
---|---|
Hmotnost [g] | 110 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 050X068X082 |
Objem [cm³] | 278,8 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975118832 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |