GX2092U25

Rotary cam switch GX series, ON-OFF switch 4 poles 20A, for front mounting with red/yellow handle padlockable in 0 and protection covers, front plate 48X48mm
  • Typ výrobku: ON/OFF spínače
  • Spínací křivka: 92 - ON/OFF switch 4 poles
  • IEC smluvený tepelný proud Ith [A]: 20
  • Montáž: U25 - Čelní montáž s žlutočerveným ovladačem uzamykatelným v 0 a krytem svorek
  • Série: GX - čtvercová svorkovnice
Objednací kód GX2092U25
Hmotnost [g] 130
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 050X068X082
Objem [cm³] 278,8
Čárový kód [EAN13] 8013975101315
Kód celního sazebníku 85365080