LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 12/8 reléové
Micro PLC, base module with display, auxiliary supply voltage 100…240VAC, 6/4 relay, built-in Ethernet port
Micro PLC, base module with display, auxiliary supply voltage 12/24VDC, 8/4 relay, built-in Ethernet port
Micro PLC, base module without display, auxiliary supply voltage 12/24VDC, 8/4 relay, built-in Ethernet port
Micro PLC, base module with display, auxiliary supply voltage 12/24VDC, 12/8 relay, built-in Ethernet and RS485 port
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 100-240VAC, 6/4 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky s rozhraním RS485 na desce, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 12/8 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 8/4 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 100-240VAC, 12/8 reléové
Ovládací panely HMI TFT LCD 64K barevný dotykový displej 7”, Napájecí napětí 24VDC, Porty Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB, Protokoly (MODBUS®-RTU MASTER), MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA a MQTT
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VAC, 8/4 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VAC, 12/8 reléové
Ovládací panely HMI TFT LCD 64K barevný dotykový displej 4.3”, Napájecí napětí 24VDC, Porty Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB, Protokoly (MODBUS®-RTU MASTER), MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA a MQTT
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 12VDC, 12/8 reléové
Ovládací panely HMI TFT LCD 64K barevný dotykový displej 10,1”, Napájecí napětí 24VDC, Porty Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB, Protokoly (MODBUS®-RTU MASTER), MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA a MQTT
Ovládací panel HMI, 24VDC, RS232, RS485 (MODBUS®-RTU MASTER)
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 8/4 tranzistorové
Sada obsahující základní jednotku LRD10RA240, software LRXSW a propojovací kabel LRXC03
Sada obsahující základní jednotku LRD12RD024, software LRXSW a propojovací kabel LRXC03
Sada LRD20RD024P1 + kabel + HMI 7"
Sada LRD20RD024P1 + kabel + HMI 4.3"
Sada obsahující základní jednotku LRD12RA024, software LRXSW a propojovací kabel LRXC03
Výuková sada s jednotkou LRD20RD024 namontovanou na desce pro simulaci vstupů/výstupů
Výuková sada s jednotkou LRD12RD024 namontovanou na desce pro simulaci vstupů/výstupů