LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Jednotky řízení záložních motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, vstup rychlosti motoru pro pulsní čidlo, 4 Vstupy, 6 Výstupů
Jednotky řízení samostatných motor-generátorů, 12/24VDC, LCD displej s ikonami, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, vestavěný 3 polohový spínač s ovládacím klíčem, 5 Vstupů, 5 Výstupů
Jednotky řízení záložních motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, Sériové rozhraní RS485, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, port CANbus, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP ... 8 Vstupů, 10 Výstupů
Jednotky řízení motorů; 12/24VDC, pro vnější startovací klíč,
Jednotky řízení záložních motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, port CANbus, 4 Vstupy, 6 Výstupů
Jednotky řízení samostatných motor-generátorů, 12/24VDC, LCD displej s ikonami, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, 5 Vstupů, 5 Výstupů
Jednotky řízení záložních motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, vstup rychlosti motoru pro pulsní čidlo, 4 Vstupy, 6 Výstupů, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP …
Jednotky řízení samostatných motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, vstup rychlosti motoru pro pulsní čidlo, 4 Vstupy, 6 Výstupů
Jednotky řízení záložních motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, Sériové rozhraní RS232, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, port CANbus, 6 Vstupů, 7 Výstupů
Jednotky řízení motor-generátorů s paralelním chodem, Řízení samostatného generátoru se synchronizací, 12/24VDC, grafický LCD displej, Sériové rozhraní RS485, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP ...
Jednotky řízení záložních motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, port CANbus, 8 Vstupů, 10 Výstupů, Rozšiřitelné pomocí EXP …
Jednotky řízení samostatných motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, Sériové rozhraní RS485, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, port CANbus, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP ... 8 Vstupů, 10 Výstupů
Jednotky řízení samostatných motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, Sériové rozhraní RS232, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, port CANbus, 6 Vstupů, 7 Výstupů
Jednotky řízení motor-generátorů s paralelním chodem, Pro řízení více záložního generátoru s možností synchronizace, Řízení záložních generátorů ovládaných jednotkami RGK 900SA, 12/24VDC, grafický LCD displej, Sériové rozhraní RS485, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP ...
Jednotky řízení motor-generátorů s paralelním chodem, Řízení záložního generátoru se synchronizací, 12/24VDC, grafický LCD displej, Sériové rozhraní RS485, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP ...
Jednotky vzdálených výstupů, Vzdálené výstupy stavů/alarmů, 12/24VDC, 12 releových výstupů, pulsní vstup, komunikační rozhraní CANbus
Jednotky řízení samostatných motor-generátorů, 12/24VDC, grafický LCD displej, USB/Optický a WI-FI port na předku pro programování, port CANbus, 4 Vstupy, 6 Výstupů
Jednotky vzdáleného přístupu, Vzdálený čelní panel pro RGK 800, 12/24VDC, grafický dotykový LCD displej, stupeň krytí IP 65
Jednotky vzdáleného přístupu, Vzdálený čelní panel pro RGK 900SA, 12/24VDC, grafický LCD displej, stupeň krytí IP 65
Jednotky vzdáleného přístupu, Vzdálený čelní panel pro RGK 800SA, 12/24VDC, grafický LCD displej, stupeň krytí IP 65
Jednotky vzdáleného přístupu, Vzdálený čelní panel pro RGK 900, 12/24VDC, grafický LCD displej, stupeň krytí IP 65
Jednotky vzdáleného přístupu, Vzdálený čelní panel pro RGK 800SA, 12/24VDC, grafický dotykový LCD displej, 128x112 pixelů, stupeň krytí IP 65