LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 12/8 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 100-240VAC, 6/4 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky s rozhraním RS485 na desce, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 12/8 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 8/4 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 100-240VAC, 12/8 reléové
Ovládací panely HMI TFT LCD 64K barevný dotykový displej 7”, Napájecí napětí 24VDC, Porty Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB, Protokoly (MODBUS®-RTU MASTER), MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA a MQTT
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VAC, 8/4 reléové
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VAC, 12/8 reléové
Ovládací panely HMI TFT LCD 64K barevný dotykový displej 4.3”, Napájecí napětí 24VDC, Porty Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB, Protokoly (MODBUS®-RTU MASTER), MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA a MQTT
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 12VDC, 12/8 reléové
Ovládací panely HMI TFT LCD 64K barevný dotykový displej 10,1”, Napájecí napětí 24VDC, Porty Ethernet, RS232/RS485/RS422, USB, Protokoly (MODBUS®-RTU MASTER), MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA a MQTT
Ovládací panel HMI, 24VDC, RS232, RS485 (MODBUS®-RTU MASTER)
Programovatelná logická relé, Základní jednotky, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 8/4 tranzistorové
Sada obsahující základní jednotku LRD10RA240, software LRXSW a propojovací kabel LRXC03
Sada obsahující základní jednotku LRD12RD024, software LRXSW a propojovací kabel LRXC03
Sada LRD20RD024P1 + kabel + HMI 7"
Sada LRD20RD024P1 + kabel + HMI 4.3"
Sada obsahující základní jednotku LRD12RA024, software LRXSW a propojovací kabel LRXC03
Výuková sada s jednotkou LRD20RD024 namontovanou na desce pro simulaci vstupů/výstupů
Výuková sada s jednotkou LRD12RD024 namontovanou na desce pro simulaci vstupů/výstupů
Programovatelná logická relé, Rozšiřující moduly, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 4/4 reléové
Propojovací kabel PC (USB)-LRD, délka kabelu 1.5MT/5FT
Propojovací kabel RS485 pro LRH, délka 3 MT
Programovatelná logická relé, Rozšiřující moduly, jmenovité napájecí napětí 24VDC, 4 anologové vstupů 0...10V/0...20mA