LOVATO Electric global
Global (Angličtina) Global (francouzština)
Global (španělština) Global (ruština)
LOVATO Electric ve světě
Kanada (Angličtina) Kanada (francouzština) Čína Chorvatsko Česká republika Francie Německo Itálie Polsko
Rumunsko Španělsko Švýcarsko (francouzština) Švýcarsko (němčina) Švýcarsko (italština) Turecko SAE VB USA
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 1P + N
Surge protection device type 2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, short-circuit current Iscpv 11kA, +, -, PE. Without remote contact
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2 pro fotovoltaické aplikace, Provedení s odnímatelnými moduly, EN jmenovitý zkratový proud Iscpv 1000A, +, -, PE, Kontakt pro dálkovou signalizaci stavu - Ne
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 3P + N
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2 pro fotovoltaické aplikace, Provedení s odnímatelnými moduly, EN jmenovitý zkratový proud Iscpv 1000A, +, -, PE, Kontakt pro dálkovou signalizaci stavu - Ano
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 2P
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 4P
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 5 kA/pól, 1P + N
Surge protection device type 1,2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, short-circuit current Iscpv 11kA, +, -, PE. With remote contact
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 1P
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 3P
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 1 a 2, Provedení s odnímatelnými moduly, IEC impulsní proud limp (10/350μs) 12,5 kA/pól, 1P + N, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 3, Kompaktní provedení, Kombinovaný impuls Uoc/Icw (1.2/50 μs, 8/20μs) 6kV/3kA, 1P + N, akustická signalizace
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 1 a 2, Monoblok, IEC impulsní proud limp (10/350μs) 12,5 kA/pól, 4P, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 1P + N, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 3, Provedení s odnímatelnými moduly, Kombinovaný impuls Uoc/Icw (1.2/50 μs, 8/20μs) 10kV/5kA, 1P + N, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 3P + N, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ C2-D1 pro datová a signální vedení pro RS485, Provedení monoblok, Jmenovitý proud C2 (8/20μs) 10kA, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 2, Provedení s odnímatelnými moduly, Jmenovitý výbojový proud In (8/20μs) 20kA/pól, 3P, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 1 a 2, Provedení s odnímatelnými moduly, IEC impulsní proud limp (10/350μs) 12,5 kA/pól, 3P + N, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 1 a 2, Monoblok, IEC impulsní proud limp (10/350μs) 25 kA/pól, 4P, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Přepěťová ochranná zařízení, Typ 1 a 2, Provedení s odnímatelnými moduly, IEC impulsní proud limp (10/350μs) 12,5 kA/pól, 3P, kontakt pro dálkovou signalizaci stavu
Surge protection device type 2 for photovoltaic applications with plug-in cartridge, EN short-circuit current rating Iscpv 11kA, +, -, PE. With remote contact