BF40000E230

3-poliges Schütz, IEC Betriebsstrom le (AC3) = 400A, AC/DC-Spule, 100…250VAC/DC
  • Produkttyp: Schütze
  • Polzahl: 3
  • Spulentyp: Wechselstrom/Gleichstrom-Spule
  • Spulennennspannung [V]: 100…250
  • IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 600
  • IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 400A /200Kw
  • UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 350
  • Befestigungstyp: Schraube
Bestellnummer BF40000E230
Gewicht [g] 4600
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 276X235X245
Volumen [cm³] 15890
Barcode [EAN13] 8013975312704
HS Code 85365080