EXS4001

Strommessmodul mit 2 Eingängen für Dreiphasen-Stromwandler oder 6 Eingängen für Einphasen-Stromwandler
  • Produkttyp: Leistungsanalysatoren und EASY-BRANCH-Leistungsüberwachungssystem
  • Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
  • Stromanschlusstyp: CT /5A /1A
  • IEC-Maximalstrom (Imax) [A]: 6
  • Analyse der Stromharmonischen: 63. Reihe
Bestellnummer EXS4001
Gewicht [g] 167
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 150X110X090
Volumen [cm³] 1646,892
Barcode [EAN13] 8013975297599
HS Code 90303100