Netzanalysatoren mit Widescreen-LCD-Farbdisplay, Hilfsversorgung 100…240VAC, mit 3 Erweiterungsmodulen EXP… erweiterbar, integrierte RS485- und Ethernet-Schnittstelle, mit EASY BRANCH-System kompatibel
- Produkttyp: Leistungsanalysatoren und EASY-BRANCH-Leistungsüberwachungssystem
- Installationstyp: Einbau
- Stromanschlusstyp: CT /5A /1A
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Analyse der Stromharmonischen: 63. Reihe
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: RS485 und Ethernet
- Erweiterbar: Ja