11BF110002460
- Polzahl: 3
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 125
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 75
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | 11BF110002460 |
---|---|
Gewicht [g] | 1370 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 127X079X119 |
Volumen [cm³] | 1193,927 |
Barcode [EAN13] | 8013975110560 |
HS Code | 85365080 |