11BF504012060
- Polzahl: 4
- Spulennennspannung [V]: 120
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 90
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 30
- Befestigungstyp: Schraube
Bestellnummer | 11BF504012060 |
---|---|
Gewicht [g] | 1510 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 127X103X112 |
Volumen [cm³] | 1465,072 |
Barcode [EAN13] | 8013975087305 |
HS Code | 85365080 |