11BF50C00415
- Polzahl: 3
- Spulennennspannung [V]: 415
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 90
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 30
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | 11BF50C00415 |
---|---|
Gewicht [g] | 1860 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 127X079X155 |
Volumen [cm³] | 1555,115 |
Barcode [EAN13] | 8013975012710 |
HS Code | 85365080 |