11BF50K0012060
- Polzahl: 3
- Spulennennspannung [V]: 120
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 40
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | 11BF50K0012060 |
---|---|
Gewicht [g] | 1430 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 416X238X156 |
Volumen [cm³] | 3089,05 |
Barcode [EAN13] | 8013975096154 |
HS Code | 85365080 |