11BG0610A230
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 230
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 16
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 6A / 2.2Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 3
- Typ der eingebauten Hilfskontakte: 1 Schließer
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | 11BG0610A230 |
---|---|
Gewicht [g] | 182 |
Produktpaketmenge | 10 |
Sammelpackung Bestellmenge | 10 |
Produktpaketmaße [mm] | 060X045X060 |
Volumen [cm³] | 162 |
Barcode [EAN13] | 8013975080139 |
HS Code | 85365080 |