11BG0901D110
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: DC-Spule
- Spulennennspannung [V]: 110
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 20
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 9A / 4.0Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 5
- Typ der eingebauten Hilfskontakte: 1NC
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | 11BG0901D110 |
---|---|
Gewicht [g] | 214 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 060X045X060 |
Volumen [cm³] | 162 |
Barcode [EAN13] | 8013975082591 |
HS Code | 85365080 |