7GN2010U25
- Produkttyp: EIN/AUS-Schalter
- Schaltschema: 10 - EIN/AUS-Schalter 3-polig
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 20
- Befestigungsform: U25 - Vorderseitige Montage mit rotem/gelbem Griff, abschließbar in 0 und Schutzabdeckungen
- Baureihe: 7GN - runder Kontaktblock
Bestellnummer | 7GN2010U25 |
---|---|
Gewicht [g] | 165.7 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 050X050X082 |
Volumen [cm³] | 205 |
Barcode [EAN13] | 3850144003231 |
HS Code | 85365080 |