8LT4K04BG
- Produkttyp: Signalsäule
- Ø Größe [mm-Zoll]: 45 / 1.77
- Typ: Vormontiert
- Komponenten: Dauerlicht- und Impuls- oder Dauerton-Module
- Baureihe: 8LT4
- Farbe: Grün, orange, rot
- Versorgungsspannung: 24VDC
- Lichttyp: Dauerhaft
- Schichtenzahl: 3 Farben
- Soundmodul für vorkonfigurierte Lösungen: Nein
- Gehäusematerial: Polykarbonat
Bestellnummer | 8LT4K04BG |
---|---|
Gewicht [g] | 240 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 185X045X045 |
Volumen [cm³] | 374,625 |
Barcode [EAN13] | 8013975218785 |
HS Code | 85365080 |