8LT7EL8
- Produkttyp: Signalsäule
- Ø Größe [mm-Zoll]: 70 / 2.75
- Typ: Modular
- Komponenten: Lichtmodule
- Baureihe: 8LT7
- Farbe: Weiß
- Versorgungsspannung: 24VDC
- Lichttyp: Dauerhaft
- Gehäusematerial: Polykarbonat
Bestellnummer | 8LT7EL8 |
---|---|
Gewicht [g] | 90 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 070X070X074 |
Volumen [cm³] | 362,6 |
Barcode [EAN13] | 8013975170939 |
HS Code | 85365080 |