BF0910D024
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: DC-Spule
- Spulennennspannung [V]: 24
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 25
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 9A / 4.2Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 5
- Typ der eingebauten Hilfskontakte: 1 Schließer
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BF0910D024 |
---|---|
Gewicht [g] | 490 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 093X048X110 |
Volumen [cm³] | 491,04 |
Barcode [EAN13] | 8013975166055 |
HS Code | 85365080 |