BF3200A024

Schütz BF3200A, 3P, 32A AC3, 24V 50/60Hz
  • Produkttyp: Schütze
  • Polzahl: 3
  • Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
  • Spulennennspannung [V]: 24
  • IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 56
  • IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 32A / 16Kw
  • UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 20
  • Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer BF3200A024
Gewicht [g] 432
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 088X056X093
Volumen [cm³] 458,304
Barcode [EAN13] 8013975161098
HS Code 85365080