BF40000E230
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 3
- Spulentyp: Wechselstrom/Gleichstrom-Spule
- Spulennennspannung [V]: 100…250
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 600
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 400A /200Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 350
- Befestigungstyp: Schraube
Bestellnummer | BF40000E230 |
---|---|
Gewicht [g] | 4600 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 276X235X245 |
Volumen [cm³] | 15890 |
Barcode [EAN13] | 8013975312704 |
HS Code | 85365080 |