BF40T4A230

Schütz BF40T4A, 4P (S), 70A AC1, 230V 50/60Hz
  • Produkttyp: Schütze
  • Polzahl: 4
  • Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
  • Spulennennspannung [V]: 230
  • IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 70
  • IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 40A /18.5Kw
  • UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 30
  • Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer BF40T4A230
Gewicht [g] 1240
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 141X080X120
Volumen [cm³] 1354
Barcode [EAN13] 8013975222928
HS Code 85365080