BF50T4A23060

Schütz BF50T4A, 4P (S), 90A AC1, 230V 60Hz
  • Produkttyp: Schütze
  • Polzahl: 4
  • Spulentyp: Wechselstromspule 60Hz
  • Spulennennspannung [V]: 230
  • IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 90
  • IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 50A / 22Kw
  • UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 40
  • Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer BF50T4A23060
Gewicht [g] 1240
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 141X080X120
Volumen [cm³] 1354
Barcode [EAN13] 8013975223178
HS Code 85365080