BF65T4A230
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 4
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 230
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 100
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 65A / 30Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 50
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BF65T4A230 |
---|---|
Gewicht [g] | 1240 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 141X080X120 |
Volumen [cm³] | 1354 |
Barcode [EAN13] | 8013975223406 |
HS Code | 85365080 |