BF80T4A024
- Produkttyp: Schütze
- Polzahl: 4
- Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
- Spulennennspannung [V]: 24
- IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 115
- IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 80A / 45Kw
- UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 60
- Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer | BF80T4A024 |
---|---|
Gewicht [g] | 1240 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 141X080X120 |
Volumen [cm³] | 1354 |
Barcode [EAN13] | 8013975223574 |
HS Code | 85365080 |