BF9400A230

Schütz BF9400A, 3P (S), 95A AC3, 230V 50/60Hz
  • Produkttyp: Schütze
  • Polzahl: 3
  • Spulentyp: Wechselstromspule 50/60Hz
  • Spulennennspannung [V]: 230
  • IEC-Betriebsstrom Ith (AC1) [A]: 115
  • IEC-Betriebsstrom und -leistung Ie (AC3) 400 V [A/kW]: 94A / 55Kw
  • UL/CSA-Leistungsdaten 480V [PS]: 60
  • Befestigungstyp: Schraube / DIN-Schiene 35 mm
Bestellnummer BF9400A230
Gewicht [g] 1020
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 141X063X120
Volumen [cm³] 1066
Barcode [EAN13] 8013975243671
HS Code 85365080