CN3201024

Installationsschütz 2M 32A, 3P+NC, 24VAC/DC
  • Produkttyp: Schütze
  • Anzahl der DIN-Module: 2
  • Nennspannung der Hilfsversorgung: 24VAC/DC
  • Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 32
  • Kontakttyp: 3 Schließer + 1 Öffner
Bestellnummer CN3201024
Gewicht [g] 268
Produktpaketmenge 5
Sammelpackung Bestellmenge 5
Produktpaketmaße [mm] 178X090X072
Volumen [cm³] 230,688
Barcode [EAN13] 8013975218150
HS Code 85365080