CN6301220

Installationsschütz 3M 63A, 3S-1Ö, 220-230VAC
  • Produkttyp: Schütze
  • Anzahl der DIN-Module: 3
  • Nennspannung der Hilfsversorgung: 220VAC/VDC
  • Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 63
  • Kontakttyp: 3 Schließer + 1 Öffner
Bestellnummer CN6301220
Gewicht [g] 434
Produktpaketmenge 5
Sammelpackung Bestellmenge 5
Produktpaketmaße [mm] 275X085X076
Volumen [cm³] 355,3
Barcode [EAN13] 8013975143872
HS Code 85365080