CN6310024

Installationsschütz 3M 63A, 4S, 24VAC/DC
  • Produkttyp: Schütze
  • Anzahl der DIN-Module: 3
  • Nennspannung der Hilfsversorgung: 24VAC/DC
  • Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 63
  • Kontakttyp: 4 Schließer
Bestellnummer CN6310024
Gewicht [g] 417
Produktpaketmenge 5
Sammelpackung Bestellmenge 5
Produktpaketmaße [mm] 275X085X076
Volumen [cm³] 355,3
Barcode [EAN13] 8013975143841
HS Code 85365080