DMED301MID

Energiezähler, 3PH Energiezähler, Direktmessung 80A, RS485 Modbus, MID zertifiziert
  • Produkttyp: Energy meters
  • Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
  • Stromanschlusstyp: Direkt
  • IEC-Maximalstrom (Imax) [A]: 80
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
  • Analyse der Stromharmonischen: Nein
  • Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: RS485
  • Erweiterbar: Nein
  • Zertifiziert nach Messgeräterichtlinie: Imported active energy
Bestellnummer DMED301MID
Gewicht [g] 381
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 153X117X092
Volumen [cm³] 1646
Barcode [EAN13] 8013975228821
HS Code 90283019