Energiezähler, 3PH Energiezähler mit N oder ohne, Eingang über Wandler, 2 progr.statische Ausgänge
- Produkttyp: Energy meters
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
- Stromanschlusstyp: CT /5A
- IEC-Maximalstrom (Imax) [A]: 5
- Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse der Stromharmonischen: Nein
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: Nein
- Erweiterbar: Ja
- Zertifiziert nach Messgeräterichtlinie: Nein