DMG210
- Produkttyp: Multifunktionale digitale Messinstrumente
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
- Stromanschlusstyp: CT /5A
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse der Stromharmonischen: Nur THD
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: RS485
- Erweiterbar: Nein
Bestellnummer | DMG210 |
---|---|
Gewicht [g] | 320 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 150X110X090 |
Volumen [cm³] | 1485 |
Barcode [EAN13] | 8013975179642 |
HS Code | 90303100 |