DMG300
- Produkttyp: Multifunktionale digitale Messinstrumente
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
- Stromanschlusstyp: CT /5A /1A
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse der Stromharmonischen: 31. Reihe
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: Nein
- Erweiterbar: Ja
Bestellnummer | DMG300 |
---|---|
Gewicht [g] | 320 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 150X110X090 |
Volumen [cm³] | 1485 |
Barcode [EAN13] | 8013975179659 |
HS Code | 90303100 |