DMG615
- Produkttyp: Multifunktionale digitale Messinstrumente
- Installationstyp: Einbau
- Stromanschlusstyp: CT /5A /1A
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Klasse 2 (IEC/EN 62053-23)
- Analyse der Stromharmonischen: 15. Reihe
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: RS485
- Erweiterbar: Ja
Bestellnummer | DMG615 |
---|---|
Gewicht [g] | 320 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 124X104X076 |
Volumen [cm³] | 980,096 |
Barcode [EAN13] | 8013975243497 |
HS Code | 90303100 |