DMG8000
- Produkttyp: Leistungsanalysatoren und EASY-BRANCH-Leistungsüberwachungssystem
- Installationstyp: Einbau
- Stromanschlusstyp: CT /5A /1A
- Genauigkeit Wirkenergiemessung: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Reactive energy: Class 1 (IEC/EN 62053-24)
- Analyse der Stromharmonischen: 63. Reihe
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: Ethernet
- Erweiterbar: Ja
Bestellnummer | DMG8000 |
---|---|
Gewicht [g] | 420 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 150X110X090 |
Volumen [cm³] | 1485 |
Barcode [EAN13] | 8013975271414 |
HS Code | 90303100 |