DMGKIT100100
- Produkttyp: Multifunktionale digitale Messinstrumente
- Installationstyp: DIN-Schiene 35 mm
- Primärstrom Ipn (/5) [A]: 100
- Stromanschlusstyp: CT /5A /1A
- Analyse der Stromharmonischen: 15. Reihe
- Eingebaute Kommunikationsanschlüsse: Nein
- Erweiterbar: Nein
Bestellnummer | DMGKIT100100 |
---|---|
Gewicht [g] | 940 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 206X092X170 |
Volumen [cm³] | 3221,84 |
Barcode [EAN13] | 8013975215197 |
HS Code | 90303100 |