FB01G2PL
- Produkttyp: Sicherungshalter - 10x38mm
- Polzahl: 2P
- Art der Betriebsspannung: AC
- IEC-Maximalnennspannung Un [V]: 600
- IEC-Maximalnennstrom In [A]: 30
- Leuchtanzeige: Ja
- Konformität: Nach IEC / UL zertifiziert
Bestellnummer | FB01G2PL |
---|---|
Gewicht [g] | 124 |
Produktpaketmenge | 6 |
Sammelpackung Bestellmenge | 6 |
Produktpaketmaße [mm] | 227X085X065 |
Volumen [cm³] | 209,029 |
Barcode [EAN13] | 8013975323830 |
HS Code | 85361050 |