GAX42040A
- Produkttyp: Zubehör
- Polzahl: 1
- Art der Betriebsspannung: AC
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 40
- UL-Norm: UL60947-4-1
- Zubehörtyp: Zusätzlicher Vierter Pol
- Zubehör für: GA016A…GA040A
Bestellnummer | GAX42040A |
---|---|
Gewicht [g] | 45 |
Produktpaketmenge | 5 |
Sammelpackung Bestellmenge | 5 |
Produktpaketmaße [mm] | 067X022X094 |
Volumen [cm³] | 138,556 |
Barcode [EAN13] | 8013975177761 |
HS Code | 85365080 |