GX1610U25
- Produkttyp: EIN/AUS-Schalter
- Schaltschema: 10 - EIN/AUS-Schalter 3-polig
- Konventioneller thermischer Freiluftstrom nach IEC Ith [A]: 16
- Befestigungsform: U25 - Vorderseitige Montage mit rotem/gelbem Griff, abschließbar in 0 und Schutzabdeckungen
- Baureihe: GX - quadratischer Kontaktblock
Bestellnummer | GX1610U25 |
---|---|
Gewicht [g] | 126 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 050X068X082 |
Volumen [cm³] | 278,8 |
Barcode [EAN13] | 8013975100455 |
HS Code | 85365080 |