KEN1M1024F
- Produkttyp: Sicherheitsschalter mit Magnet und separatem Antrieb
- Produkteigenschaften: Sicherheitsschalter mit Magnet
- Gehäusematerial: Polymer-Thermoplast
- Kabeleingang: 3 x M20
- Typ der Magnetspule: Stromlos
- Spannungsversorgung der Magnetspule: 24VAC/DC
- Kontakttyp: 1 Öffner (Schlüssel), 2 Öffner + 1 Schließer (Magnet)
Bestellnummer | KEN1M1024F |
---|---|
Gewicht [g] | 444.9 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 200X045X045 |
Volumen [cm³] | 405 |
Barcode [EAN13] | 8013975234082 |
HS Code | 85365080 |