LPCB1113

Drucktaster, Druckbetätigung, mit Symbol, Ø22mm Platinum Serie, Kunststoff mit Verchromung, Bündig, I/Grün
  • Produkttyp: Pushbuttons
  • Antriebstyp: Flush
  • Baureihe: Platinverchromter Kunststoff Ø22 mm
  • Farbe: Grün
  • Leuchtelement: Nein
  • Symbol: Ja
  • Verriegelungsmechanismus: Federrücklauf
Bestellnummer LPCB1113
Gewicht [g] 12.4
Produktpaketmenge 10
Sammelpackung Bestellmenge 10
Produktpaketmaße [mm] 180X060X038
Volumen [cm³] 41
Barcode [EAN13] 8013975190685
HS Code 85365080